Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Spool - Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,835.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.12 | 6 | E | ||
2,835.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2.12 | 6 | E | ||
2,835.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.11 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2.12 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.15 | 6 | W | ||
2,835.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.12 | 6 | E | ||
3,100.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.12 | 6 | E1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.12 | 6 | E1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.12 | 6 | W1 | ||
3,100.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.127 | 6 | W1 | ||
3,370.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2.12 | 6 | V | ||
3,370.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.1 | 6 | V | ||
3,370.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.12 | 6 | V | ||
3,417.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 6.16 | 10 | E | ||
3,417.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6.16 | 10 | E | ||
3,417.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 5.96 | 10 | V | ||
3,726.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6.2 | 10 | E1 | ||
3,726.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 5.97 | 10 | E1 | ||
3,417.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 6.1 | 10 | W | ||
3,417.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6.14 | 10 | W | ||
3,417.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 5.96 | 10 | W | ||
3,726.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6.001 | 10 | W1 | ||
3,726.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 5.98 | 10 | W1 | ||
4,136.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 6.18 | 10 | V | ||
4,136.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 5.981 | 10 | V | ||
4,136.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 6.12 | 10 | V |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Nein | Ventil Ausführung | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Mit Druckminderventil |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Direkt betrieben |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 |
Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-803, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) | Typ | 4WRE | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung |
Devise | 2X | Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Rückschlagventil | Keine |
Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | Keine | Steuerelektronik | Extern |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Spool - Symbol
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften