BOSCH REXROTH Wege-Sitzventil KSDER0 N / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R901252718

Teilenummer
R901252718
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

484.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 20 Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung Hochleistungs- und Schraubloch R/B.
Ventil Ausführung Wegeventil Zolltarifgewicht(kg) 0.283 Zolltarifgewichtseinheit kg
Spannung (V/Hz) Ohne Spule Nenngröße 0 Betätigungsart Direkt betrieben
Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Hauptverbindungen 2 Spool - Symbol N
maximaler Betriebsdruck (bar) 350 Elektrischer Anschluss Keine Betätigung Elektrisch
Typ KSDE Hilfsbetätigungsvorrichtung Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung Devise A
Magnetventil Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1
Drosseleinsatz Durchmesser(mm) Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial FKM

Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Wege-Sitzventil KSDER0 N / P, die Teilenummer ist R901252718.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901252718.

Technischer Support