Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900246617 |
R900246618 |
R900246856 |
R900246858 |
R900707192 |
R900727833 |
R900778354 |
R900778356 |
R900787894 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Spool - Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,950.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 6.54 | 10 | E | ||
7,444.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.538 | 6 | E | ||
8,251.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6.36 | 10 | E | ||
7,444.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2.581 | 6 | E | ||
5,368.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.54 | 6 | E | ||
8,251.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 6.46 | 10 | E | ||
7,812.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 2.5 | 6 | E1 | ||
7,444.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 2.54 | 6 | E | ||
8,680.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 6.36 | 10 | E1 |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Nein | Ventil Ausführung | 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Mit Druckminderventil |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Direkt betrieben |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 |
Elektrischer Anschluss | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN 43 651, der Sockel (separat) | Typ | 4WREE | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung |
Devise | 2X | Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule | Rückschlagventil | Keine |
Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | ±10 V | Steuerelektronik | Innen |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Spool - Symbol
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften