BOSCH REXROTH Wegeschieberventil 4WRKE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900249275
R900249276
R900249554
R900616658
R900704202
R900704216
R900704245
R900704916
R900706962
R900708991
R900712759
R900717029
R900717030
R900719667
R900719754
R900973353
R900973361
R900973362
R900973368
R900973369
R900973370
R900973371
R900973372
R900973373
R900977312
R900978201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Spool - Symbol Sollwerteingabe Öl steuern

11,358.37 €

1 5 Arbeitstage 35017.8825W6±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

16,277.82 €

1 5 Arbeitstage 6003732W6±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

11,905.80 €

1 5 Arbeitstage 35017.9225W8±10 VExterne Öl, externe Öl

8,906.05 €

1 5 Arbeitstage 508.43110W8±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

11,358.37 €

1 5 Arbeitstage 35017.7625E±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 1008.39110E±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 1008.3210W6±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

9,328.28 €

1 5 Arbeitstage 20011.316E±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

8,906.05 €

1 5 Arbeitstage 1008.36110E1±10 VExterne Öl, externe Öl

8,906.05 €

1 5 Arbeitstage 1008.36110W8±10 VExterne Öl, die interne Kontrolle Öl

16,277.77 €

1 5 Arbeitstage 6003732E± 10 mAExterne Öl, externe Öl

21,833.02 €

1 5 Arbeitstage 1,0006935E±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

21,833.02 €

1 5 Arbeitstage 1,00067.635W6±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 508.36110W6±10 VInterne Öl, externe Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 508.32110E±10 VInterne Öl, die interne Kontrolle Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 1008.3610W6±10 VExterne Öl, externe Öl

9,328.28 €

1 5 Arbeitstage 20011.0816W6±10 VExterne Öl, externe Öl

11,358.37 €

1 5 Arbeitstage 35017.92625W6±10 VExterne Öl, externe Öl

11,905.80 €

1 5 Arbeitstage 3501825E1±10 VExterne Öl, externe Öl

11,358.37 €

1 5 Arbeitstage 35017.8525E±10 VExterne Öl, externe Öl

9,775.05 €

1 5 Arbeitstage 20010.516E1±10 VExterne Öl, externe Öl

9,328.28 €

1 5 Arbeitstage 20011.316E±10 VExterne Öl, externe Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 1008.3510E±10 VExterne Öl, externe Öl

8,501.02 €

1 5 Arbeitstage 508.3610E±10 VExterne Öl, externe Öl

9,775.05 €

1 5 Arbeitstage 12511.0816W8±10 VInterne Öl, externe Öl

9,775.05 €

1 5 Arbeitstage 20011.0216W8±10 VExterne Öl, externe Öl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spulenrücklauf im Hauptventil Über den Frühling Spulenposition Überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil
Kennlinie Linear Ventil Ausführung 4/3-Wege-Proportional-Wegeventil Gegendruckventil / Vorsteuerventil Mit Druckminderventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung (V/Hz) DC 24 V Betätigungsart Pilotgesteuert
Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Hauptverbindungen 4 maximaler Betriebsdruck (bar) 350
Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) Typ 4WRKE Hilfsbetätigungsvorrichtung Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung
Devise 3X Magnetventil Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule Rückschlagventil Keine
Anzahl 84812010 Steuerelektronik Innen Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support