BOSCH REXROTH Wegesitzventil M-.SEW 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900049870
R900051544
R900051559
R900075563
R900075565
R900083422
R900087926
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Hauptverbindungen Spool - Symbol maximaler Betriebsdruck (bar)

1,170.14 €

1 5 Arbeitstage 2.12DC 24 V3C630

1,170.14 €

1 5 Arbeitstage 2.08DC 24 V3U630

2,186.74 €

1 5 Arbeitstage 3.74DC 24 V4D630

938.12 €

1 5 Arbeitstage 2.08DC 24 V3U420

938.12 €

1 5 Arbeitstage 2.09DC 24 V3C420

977.97 €

1 5 Arbeitstage 2.106Gleichspannung 205 V.3C420

1,757.72 €

1 5 Arbeitstage 3.58DC 24 V4D420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 40 Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil
Ventil Ausführung Wegeventil Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84812010 Nenngröße 10 Betätigungsart Direkt betrieben
Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) Betätigung Elektrisch
Typ M-SEW Hilfsbetätigungsvorrichtung Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) Devise 1X
Magnetventil Hochleistungsmagnet (Luftschaltung) mit abnehmbarer Spule Zolltarif - Herkunftsland DE Drosseleinsatz Durchmesser(mm) Keine
Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support