BOSCH REXROTH Wege-Magnetventil WE 10..E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901278744
R901278760
R901278761
R901278762
R901278763
R901278768
R901278769
R901278770
R901278772
R901278773
R901278774
R901278775
R901278776
R901278778
R901278779
R901278780
R901278782
R901278783
R901278784
R901278786
R901278787
R901278788
R901278790
R901278792
R901278793
R901278814
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Frühlingsrückkehr Hauptverbindungen Spool - Symbol Spulenspiel steuern Dichtungsmaterial

809.34 €

1 5 Arbeitstage 5.43Mit Federrückstellung4J-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.021Mit Federrückstellung4D-NBR

809.34 €

1 5 Arbeitstage 5.1Mit Federrückstellung4E-NBR

846.37 €

1 5 Arbeitstage 5.521Mit Federrückstellung4H-NBR

871.88 €

1 5 Arbeitstage 5.5Ohne Federrückstellung mit Arretierung4D-NBR

846.37 €

1 5 Arbeitstage 5.52Mit Federrückstellung4G-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 3.998Mit Federrückstellung4Y-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.041Mit Federrückstellung3A-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4C-NBR

809.34 €

1 5 Arbeitstage 5.48Mit Federrückstellung4W-NBR

846.37 €

1 5 Arbeitstage 5.48Mit Federrückstellung4Q-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4EA-NBR

846.37 €

1 5 Arbeitstage 5.5Mit Federrückstellung4L-NBR

809.34 €

1 5 Arbeitstage 5.5Mit Federrückstellung4U-NBR

639.55 €

1 5 Arbeitstage 4.021Mit Federrückstellung4HA-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4EB-NBR

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4JA-NBR

627.55 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4D-FKM

846.37 €

1 5 Arbeitstage 5.5Mit Federrückstellung4R-NBR

871.88 €

1 5 Arbeitstage 5.5Ohne Federrückstellung mit Arretierung4C-NBR

846.37 €

1 5 Arbeitstage 5.48Mit Federrückstellung4M-NBR

639.55 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4GA-NBR

834.35 €

1 5 Arbeitstage 5.5Mit Federrückstellung4J-FKM

602.52 €

1 5 Arbeitstage 4.02Mit Federrückstellung4UA-NBR

834.35 €

1 5 Arbeitstage 5.5Mit Federrückstellung4E-FKM

2,018.28 €

1 5 Arbeitstage 5.5Mit Federrückstellung4E67Minimal (Auswahl mit reduzierter Leckage, höhere Öl empfohlen)NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 160 Spulenrücklauf im Hauptventil Keine Spulenposition Nicht überwacht
Einschraubbohrung Kein Einschraubventil Ventil Ausführung Wegemagnetventil Gegendruckventil / Vorsteuerventil Ohne
Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung (V/Hz) DC 24 V Vorsteuerventil Keine
Nenngröße 10 Betätigungsart Direkt betrieben maximaler Betriebsdruck (bar) 350
Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) Betätigung Elektrisch Typ WE
Hilfsbetätigungsvorrichtung Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) Devise 5X Magnetventil Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Elektrisch

Technischer Support