Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901070049 |
R901070050 |
R901070051 |
R901070055 |
R901070068 |
R901070072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Spool - Symbol | Hilfsbetätigungsvorrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.25 | C | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
174.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.26 | U | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
174.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.25 | G | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
192.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.26 | C | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
192.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.26 | U | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
192.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.26 | G | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 30 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | Ohne Spule | Nenngröße | 8 | Betätigungsart | Direkt betrieben |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 2 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Elektrischer Anschluss | Keine | Betätigung | Elektrisch | Typ | KKDE |
Devise | A | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Spool - Symbol
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften