BOSCH REXROTH Wege-Magnetventil WEH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900247838
R900548234
R900575448
R900700270
R900702114
R900705849
R900712908
R900715427
R900722936
R900730904
R900732830
R900744319
R900746473
R900747704
R900753578
R900754735
R900759005
R900766461
R900766705
R900908618
R900910375
R900911060
R900911063
R900911418
R900912919
R900913469
R900916452
R900916934
R900918655
R900919596
R900919599
R900920169
R900920261
R900920717
R900920874
R900921405
R900921409
R900921463
R900921641
R900921896
R900922277
R900922462
R900923630
R900923634
R900923680
R900923811
R900923971
R900923989
R900923996
R900924024
R900924030
R900924480
R900924730
R900924732
R900924733
R900924762
R900924837
R900924872
R900924874
R900924976
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Spulenrücklauf im Hauptventil Gegendruckventil / Vorsteuerventil Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Nenngröße Frühlingsrückkehr Spool - Symbol Hilfsbetätigungsvorrichtung Devise Schaltzeiteinstellung Drosseleinsatz Durchmesser
(mm)

1,675.05 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.2DC 24 V16Mit FederrückstellungCMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

1,656.05 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne7.42DC 24 V10Mit FederrückstellungQMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X-1

1,702.32 €

1 5 Arbeitstage 160HydraulikOhne7.28DC 24 V10Ohne Federrückstellung mit ArretierungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

4,346.17 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingMit Vorspannventil0DC 24 V32Mit FederrückstellungCMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X-1

4,373.45 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingOhne35.48DC 24 V32Mit FederrückstellungQMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X--

2,678.11 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.5DC 24 V22Mit FederrückstellungZMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,854.77 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.8DC 24 V16Mit FederrückstellungVMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

4,740.85 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingMit Vorspannventil35.6DC 24 V32Mit FederrückstellungGMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X-1

2,707.46 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.4DC 24 V22Mit FederrückstellungCMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

3,166.72 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingMit Vorspannventil13.02DC 24 V22Mit FederrückstellungHMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

4,105.83 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingOhne35.26DC 24 V32Mit FederrückstellungWMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X--

1,656.05 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne7.495DC 24 V10Mit FederrückstellungGMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X-1

3,207.57 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne13.56DC 24 V22Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7XSchaltzeiteinstellung als Entladesteuerung1

2,982.78 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.8DC 24 V22Mit FederrückstellungQMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,675.05 €

1 5 Arbeitstage 300HydraulikOhne0DC 24 V16Mit FederrückstellungKMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

1,692.14 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne7.32DC 24 V10Mit FederrückstellungMMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

1,876.63 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.84DC 24 V16Mit FederrückstellungGMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

4,395.32 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingOhne35.4DC 24 V32Mit FederrückstellungMMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X-1

2,982.78 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.94DC 24 V22Mit FederrückstellungMMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,565.09 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne6.78DC 24 V10Mit FederrückstellungGBMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

2,678.11 €

1 5 Arbeitstage 450HydraulikOhne12.37DC 24 V22Mit FederrückstellungCMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,525.89 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne6.65Wechselspannung 110 V.10Mit FederrückstellungYMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

2,393.34 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.831Wechselspannung 110 V.22Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,634.92 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne7.34DC 24 V10Mit FederrückstellungQMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

2,393.34 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.84Wechselspannung 110 V.22Mit FederrückstellungJMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

4,370.82 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingOhne35.04Wechselspannung 110 V.32Mit FederrückstellungGMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X--

2,848.66 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne13.08DC 24 V22Mit FederrückstellungJMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

3,978.77 €

1 5 Arbeitstage 1080HydraulikOhne34.3DC 24 V32Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X--

2,848.66 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne13.16DC 24 V22Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

2,506.02 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.861Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungGMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

4,112.25 €

1 5 Arbeitstage 1080Über den FrühlingOhne34.92Wechselspannung 110 V.32Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)6X--

2,678.11 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.46DC 24 V22Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

2,506.02 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.56Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungRMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,631.17 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne7.401DC 24 V10Mit FederrückstellungHMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

3,482.89 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne14.26DC 24 V22Mit FederrückstellungRMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7XSchaltzeiteinstellung als Entladesteuerung-

1,790.02 €

1 5 Arbeitstage 160HydraulikOhne6.98Wechselspannung 230 V 50/60 Hz10Ohne Federrückstellung mit ArretierungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

1,790.02 €

1 5 Arbeitstage 160HydraulikOhne7.02Wechselspannung 110 V.10Ohne Federrückstellung mit ArretierungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

2,250.05 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.48Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,957.15 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne8.48DC 24 V10Mit FederrückstellungJMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4XSchaltzeiteinstellung als Entladesteuerung1

2,473.55 €

1 5 Arbeitstage 450HydraulikOhne12.88Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Ohne Federrückstellung mit ArretierungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

2,670.23 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne13.46Wechselspannung 110 V.22Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7XSchaltzeiteinstellung als Entladesteuerung-

3,348.78 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne14.241DC 24 V22Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7XSchaltzeiteinstellung als Entladesteuerung-

2,362.74 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.44Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungGBMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

2,817.62 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingMit Vorspannventil12.86Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungUMit Handhilfsbetätigung7X-1

2,982.78 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne13.02DC 24 V22Mit FederrückstellungRMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,780.23 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.76DC 24 V16Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,802.09 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.78DC 24 V16Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

1,653.17 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.44DC 24 V16Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,669.91 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.22Wechselspannung 110 V.16Mit FederrückstellungCMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,653.17 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.34DC 24 V16Mit FederrückstellungCMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,937.31 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.7Wechselspannung 110 V.16Mit FederrückstellungGMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

2,152.85 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne10.82DC 24 V16Mit FederrückstellungJMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7XSchaltzeiteinstellung als Entladesteuerung-

2,250.05 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.12Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungEBMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,692.14 €

1 5 Arbeitstage 160Über den FrühlingOhne7.32DC 24 V10Mit FederrückstellungQMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)4X--

1,854.77 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.76DC 24 V16Mit FederrückstellungQMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,727.71 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.38DC 24 V16Mit FederrückstellungGAMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,669.91 €

1 5 Arbeitstage 300HydraulikOhne9.08Wechselspannung 110 V.16Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,937.31 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.581Wechselspannung 230 V 50/60 Hz16Mit FederrückstellungRMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

1,675.05 €

1 5 Arbeitstage 300Über den FrühlingOhne9.42DC 24 V16Mit FederrückstellungDMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X-1

2,393.34 €

1 5 Arbeitstage 450Über den FrühlingOhne12.78Wechselspannung 230 V 50/60 Hz22Mit FederrückstellungEMit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)7X--

Loading...

Grundlegende Informationen

Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil Ventil Ausführung Wegemagnetventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Hochleistungsventil (Datenblatt 23178) Betätigungsart Pilotgesteuert
Hauptverbindungen 4 maximaler Betriebsdruck (bar) 280 Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)
Betätigung Elektrisch Typ 4WEH Magnetventil Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support