Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900546257 |
R900552440 |
R900567066 |
R900567095 |
R900567269 |
R900567997 |
R900572186 |
R900572783 |
R900572839 |
R900906660 |
R900922211 |
R900937892 |
R900940924 |
R900942921 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Frühlingsrückkehr | Hauptverbindungen | Spool - Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.46 | Mit Federrückstellung | 4 | D73 | ||
445.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.46 | Mit Federrückstellung | 4 | C73 | ||
627.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.98 | Ohne Federrückstellung mit Arretierung | 4 | D73 | ||
571.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.98 | Mit Federrückstellung | 4 | E73 | ||
571.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.98 | Mit Federrückstellung | 4 | W73 | ||
571.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Mit Federrückstellung | 4 | J73 | ||
445.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.44 | Mit Federrückstellung | 4 | Y73 | ||
598.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Mit Federrückstellung | 4 | G73 | ||
445.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.46 | Mit Federrückstellung | 3 | B73 | ||
598.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Mit Federrückstellung | 4 | H73 | ||
598.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.98 | Mit Federrückstellung | 4 | R73 | ||
445.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.46 | Mit Federrückstellung | 3 | A73 | ||
1,038.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.96 | Mit Federrückstellung | 4 | L73 | ||
613.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.94 | Mit Federrückstellung | 4 | J73 |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 60 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Wegemagnetventil | Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Ohne |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Direktbetätigt, sanft schaltend | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 |
Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Betätigung | Elektrisch | Typ | WE |
Hilfsbetätigungsvorrichtung | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | Devise | 6X | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule |
Anzahl | 84812010 | Schaltzeitverzögerung | Einfluss der Schaltzeit | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Frühlingsrückkehr
Hauptverbindungen
Spool - Symbol
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften