BOSCH REXROTH Wegeventil 4WRPEH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901185512
R901237536
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Frühlingsrückkehr

11,769.12 €

1 5 Arbeitstage 403.346Mit Federrückstellung

13,744.09 €

1 5 Arbeitstage 1008.15610Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spulenrücklauf im Hauptventil Keine Spulenposition Überwacht Einschraubbohrung Kein Einschraubventil
Kennlinie Linear Ventil Ausführung 4/4 Wegeventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Spannung (V/Hz) DC 24 V Elektronische Schnittstelle Sollwert +/- 10 V DC Betätigungsart Direkt betrieben
Seitenaufnehmer induktiv Positionsgeber auf Seite B (Standard) Hauptverbindungen 4 Spool - Symbol C3
maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) Sensorschnittstelle mit externem Drucksensor X4, M12-5, ±10 V X7, M23-12, SSI
Typ 4WRPNH Devise 2X Magnetventil Steuermagnet
Rückschlagventil Keine Anzahl 84812010 Sollwerteingabe ±10 V
Steuerelektronik Innen Schnittstelle PROFIBUS DP/V2 PROFIdrive-Profil Zolltarifgewicht pro 1
Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch
Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support