Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901350184 |
R901350265 |
R901350267 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Spool - Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,001.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.6 | J | ||
1,001.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.58 | E | ||
1,047.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.6 | G |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 160 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 10 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 4 |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Betätigung | Hand | Typ | WMM |
Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Devise | 5X | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Öl steuern | Keine | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Spool - Symbol
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften