Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Spool - Symbol | Öl steuern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,722.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.421 | 10 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,722.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.441 | 10 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
10,722.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 8.4 | 10 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
10,722.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 8.441 | 10 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.44 | 10 | V1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.42 | 10 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 8.46 | 10 | V1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.42 | 10 | V | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.44 | 10 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 8.5 | 10 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 8.461 | 10 | V | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
11,557.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 8.39 | 10 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
11,127.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.431 | 10 | W8 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,127.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 9.38 | 10 | W8 | Externe Öl, externe Öl | ||
10,722.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 8.421 | 10 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
10,722.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 9.5 | 10 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
12,173.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 11.161 | 16 | E1 | Externe Öl, externe Öl | ||
12,173.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.12 | 16 | E1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
12,173.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.171 | 16 | E1 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,726.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 11.021 | 16 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
11,726.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 11.5 | 16 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
11,726.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.301 | 16 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
12,637.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 10.981 | 16 | V1 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
12,637.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 11.38 | 16 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
12,637.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.08 | 16 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
12,637.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 11.1 | 16 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
12,637.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.23 | 16 | V | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
12,637.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.2 | 16 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
12,173.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.1 | 16 | W8 | Externe Öl, externe Öl | ||
11,726.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 11.081 | 16 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
14,395.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 17.9 | 25 | E1 | Externe Öl, externe Öl | ||
13,847.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 18.06 | 25 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
13,847.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 17.92 | 25 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
13,847.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 17.88 | 25 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
14,966.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 17.79 | 25 | V1 | Externe Öl, externe Öl | ||
14,966.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 17.85 | 25 | V1 | Externe Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
14,966.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 18.1 | 25 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
14,966.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 18.6 | 25 | V | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
14,966.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 17.921 | 25 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
14,395.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 17.94 | 25 | W8 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
13,847.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 17.9 | 25 | W6 | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
13,847.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | 18.04 | 25 | W6 | Externe Öl, externe Öl | ||
19,238.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 37.201 | 32 | E1 | Interne Öl, externe Öl | ||
18,460.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 36.8 | 32 | E | Interne Öl, die interne Kontrolle Öl | ||
18,460.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 37.14 | 32 | E | Externe Öl, externe Öl | ||
19,849.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 37.15 | 32 | V | Externe Öl, externe Öl | ||
18,460.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600 | 37.04 | 32 | W6 | Externe Öl, externe Öl |
Loading...
Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil |
---|---|---|---|---|---|
Kennlinie | Linear | Ventil Ausführung | 4/3 Wegeventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Pilotgesteuert | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker nach DIN EN 175201-804, ohne Kabelbuchsen (separat erhältlich) |
Typ | 4WRTE | Devise | 4X | Magnetventil | Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule |
Rückschlagventil | Keine | Anzahl | 84812010 | Sollwerteingabe | ±10 V |
Steuerelektronik | Innen | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Spool - Symbol
Öl steuern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften