BOSCH REXROTH Wege-Magnetventil WE 6..H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901087087
R901087088
R901089241
R901089243
R901089245
R901089273
R901089274
R901089277
R901089278
R901089280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Spool - Symbol

431.46 €

1 5 Arbeitstage 1.58DC 24 VE

353.58 €

1 5 Arbeitstage 1.26DC 24 VD

431.46 €

1 5 Arbeitstage 1.58DC 24 VJ

353.58 €

1 5 Arbeitstage 1.26DC 24 VY

353.58 €

1 5 Arbeitstage 1.26DC 24 VC

373.65 €

1 5 Arbeitstage 1.256DC 12 VD

373.65 €

1 5 Arbeitstage 1.24DC 12 VY

373.65 €

1 5 Arbeitstage 1.24DC 12 VC

471.57 €

1 5 Arbeitstage 1.58DC 12 VE

471.57 €

1 5 Arbeitstage 1.56DC 12 VJ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 60 Spulenrücklauf im Hauptventil Keine Spulenposition Nicht überwacht
Einschraubbohrung Kein Einschraubventil Ventil Ausführung Wegemagnetventil Gegendruckventil / Vorsteuerventil Ohne
Zolltarif - Gewicht pro 1 Vorsteuerventil Keine Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84812010 Nenngröße 6 Betätigungsart Direkt betrieben
Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Hauptverbindungen 4 maximaler Betriebsdruck (bar) 315
Elektrischer Anschluss Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) Betätigung Elektrisch Typ WE
Hilfsbetätigungsvorrichtung Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) Devise 7X Magnetventil Standardmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl)
Zolltarif - Herkunftsland DE Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support