O-Ring Sortimente im Sortimentskasten / 0067040923 / Nitrilkautschuk / Shore A70 / DIN ISO 3601-1 / metrisch (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0067040923

Teilenummer
0067040923
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.38 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 100 °C. Gehäusefarbe Gelb
Ausführung L - metrischer Standard Gewicht(kg) 78.37 Gewichtseinheit kg
Shorehärte 70 Norm DIN ISO 3601-1 Typ O-Ring - Kiste
Inhaltsverzeichnis 32 Dimensionen (392 Stück) Anzahl 40169300 Gewicht pro 100
Basisfarbe Schwarz Herkunftsland CN

Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring Sortimente im Sortimentskasten / 0067040923 / Nitrilkautschuk / Shore A70 / DIN ISO 3601-1 / metrisch, die Teilenummer ist 0067040923.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0067040923.

Technischer Support