DICHTOMATIK Abstreifer Ausführung AM44

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067016561
0067016562
0067016563
0067016565
0067016566
0067016567
0067016569
0067016570
0067016574
0067016577
0067020992
0067020993
0067020995
0067020997
0067020999
0067021146
0067117599
0067123039
0067123043
0067123052
0067171214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Höhe H1
(mm)
Gewicht
(kg)
Höhe
(mm)
Gewicht pro

23.35 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 453570.011101

25.48 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 504050.00981

23.62 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 504070.013101

25.54 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 604570.024101

25.54 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 605070.017101

26.05 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 635570.016101

28.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 908070.031101

32.38 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 958570.032101

39.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 13012070.046101

50.77 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 16515090.106121

21.63 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 403070.01101

23.31 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 453240.00961

24.78 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 554570.015101

30.28 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 706070.021101

31.91 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 807070.02310100

25.54 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 565050.00881

24.78 €

1 62 Arbeitstage 524070.017101

25.54 €

1 4 Arbeitstage 574570.018101

26.52 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 695580.028111

31.25 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 897580.04111

23.62 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 463650.00971

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AM44 Ausführung Metallverstärkt Gewichtseinheit kg
Shorehärte 95 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Norm DIN 3602
Typ Schaber Funktionalität Einfachwirkend Grundfarbe blau
Technisches Material TPU Anzahl 84879090 Herkunftsland TW

Technischer Support