Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0167283780000 |
0167283940000 |
0167284080000 |
0380339090000 |
0380343100000 |
0380343280000 |
0380403520000 |
0380414300000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,026 | ||
7.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,04 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,041 | ||
5.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,018 | ||
5.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,012 | ||
5.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,025 | ||
5.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,015 | ||
4.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,01 |
Loading...
Toleranzklasse der Welle | n/a | Maximale Umfangsgeschwindigkeit m/s | n/a | Anzahl Waren | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Bau | Endabdeckung des Geräts | Verwendung mit geringer Reibung | n/a | Verwendung mit vertikaler Welle | gut geeignet |
Mit Wasser | gut geeignet | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden | gut geeignet |
Temperaturbereich von / bis(°C) | -40 bis +120 | Verwendung mit Splittern, Spänen und scharfen Gegenständen | gut geeignet | Maximale Neigung(°) | n/a |
Verwendung mit axialer Verschiebung | n/a | Verwendung mit groben Partikeln | gut geeignet | Wellenrauheit ra(µm) | n/a |
Modellreihen | DKV.. | Inhaltsverzeichnis | 1 Stück | Während der Wartung verwenden | gut geeignet |
Mit Staub verwenden | gut geeignet | Technisches Material | Kunststoff | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Verwendung mit feinen Partikeln | gut geeignet | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften