Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6, / , [Länge] 26 mm | 14.5 - 16 mm | 8 mm | 20 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 6 auf. Ihre Länge liegt zwischen 26 mm, zwischen 14.5 und 16 mm, zwischen 8 mm oder zwischen 20 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE04LLM6X1KEGCF |
GE06LLM8X1KEGCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | S1 | L2 | D3 | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.01 | 4 | 9 | 16 | 2 | M 06 × 1,0 tippen | ||
11.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 0.015 | 6 | 11 | 14.5 | 3.5 | M 08 × 1,0 Tippen |
Loading...
PN-Leiste | 100 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | L4 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | GE-M(KEG) | L3 | 8 |
L1 | 20 | Oberfläche | Cr (VI) - frei | Modellreihen | LL |
Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
S1
L2
D3
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften