Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 29 - 65 mm | 7 - 15 mm | 14 - 38 mm | 19 - 55 mm | 21 - 50 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 6 oder 42. Ihre Länge liegt zwischen 29 und 65 mm, zwischen 7 und 15 mm, zwischen 14 und 38 mm, zwischen 19 und 55 mm oder zwischen 21 und 50 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 4.5 | 29 | 315 | 0.044 | 6 | 7 | 14 | 14 | 19 | 21 | 4 | L | G 1/8 A | 14 | 15 | ||
101.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7.5 | 30 | 315 | 0.063 | 6 | 9 | 14 | 15 | 23 | 22 | 4 | S | G 1/4 A | 17 | 20 | ||
35.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7.5 | 31 | 315 | 0.058 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 23 | 6 | L | G 1/4 A | 17 | 20 | ||
38.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7.5 | 32 | 315 | 0.095 | 8 | 9 | 19 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | G 1/4 A | 19 | 20 | ||
36.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 7.5 | 32 | 315 | 0.089 | 10 | 9 | 19 | 17 | 25 | 24 | 8 | L | G 1/4 A | 19 | 20 | ||
41.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 34 | 250 | 0.103 | 10 | 9 | 19 | 18 | 29 | 25 | 7 | S | G 3/8 A | 22 | 23 | ||
42.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 34 | 250 | 0.095 | 12 | 9 | 19 | 19 | 28 | 26 | 10 | L | G 3/8 A | 22 | 23 | ||
48.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 38 | 250 | 0.136 | 12 | 9 | 22 | 22 | 29 | 29 | 8 | S | G 3/8 A | 24 | 23 | ||
50.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 12.5 | 36 | 250 | 0.158 | 15 | 13 | 22 | 21 | 30 | 28 | 12 | L | G 1/2 A | 27 | 28 | ||
59.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 12.5 | 43 | 250 | 0.247 | 16 | 13 | 27 | 25 | 36 | 33 | 12 | S | G 1/2 A | 30 | 28 | ||
64.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 12.5 | 40 | 250 | 0.231 | 18 | 13 | 27 | 24 | 36 | 31 | 15 | L | G 1/2 A | 32 | 28 | ||
75.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 15.5 | 49 | 250 | 0.365 | 20 | 12 | 30 | 28 | 39 | 38 | 16 | S | G 3/4 A | 36 | 33 | ||
69.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 15.5 | 44 | 160 | 0.315 | 22 | 13 | 30 | 28 | 36 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 36 | 33 | ||
119.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 21.5 | 54 | 250 | 0.533 | 25 | 14 | 36 | 30 | 44 | 42 | 20 | S | G 1 A | 46 | 41 | ||
120.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 21.5 | 47 | 160 | 0.486 | 28 | 15 | 36 | 31 | 44 | 38 | 24 | L | G 1 A | 41 | 41 | ||
225.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 27.5 | 62 | 160 | 1.083 | 30 | 15 | 50 | 36 | 49 | 49 | 25 | S | G 1 1/4 A | 50 | 51 | ||
225.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 27.5 | 59 | 160 | 1.041 | 35 | 15 | 50 | 38 | 50 | 48 | 30 | L | G 1 1/4 A | 50 | 51 | ||
301.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 33 | 65 | 160 | 1.083 | 38 | 15 | 50 | 34 | 55 | 50 | 32 | S | G 1 1/2 A | 60 | 56 | ||
296.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 33 | 61 | 160 | 0.992 | 42 | 15 | 50 | 38 | 52 | 49 | 36 | L | G 1 1/2 A | 60 | 56 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | Auftragskennzeichen | WEE-R |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften