Rohrverschraubung / GE-R (KEG)

Rohrverschraubung / GE-R (KEG)

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 18, / , [Länge] 30 - 42 mm | 15 - 25.5 mm | 8 - 14 mm | 22 - 33 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 6 oder 18. Sie messen zwischen 30 und 42 mm, zwischen 15 und 25.5 mm, zwischen 8 und 14 mm oder zwischen 22 und 33 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE06LR1/4KEGCF
GE06LR1/4KEGCFX
GE06LR1/8KEGCF
GE06LR1/8KEGCFX
GE08LR1/4KEGCF
GE08LR1/4KEGCFX
GE10LR1/4KEGCF
GE10LR1/4KEGCFX
GE12LR1/2KEGCF
GE12LR1/2KEGCFX
GE12LR1/4KEGCF
GE12LR1/4KEGCFX
GE12LR3/8KEGCF
GE12LR3/8KEGCFX
GE15LR3/8KEGCFX
GE18LR1/2KEGCFX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 T Herkunftsland des Zolltarifs

36.66 €

1 9 Arbeitstage 140.038635Komplett mit Mutter und Ring172012274R 1/4 tippen.DE

34.02 €

1 5 Arbeitstage 140.024635Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile172012274R 1/4 tippen.DE

22.29 €

1 9 Arbeitstage 140.023630Komplett mit Mutter und Ring12158224R 1/8 tippen.PL

19.55 €

1 5 Arbeitstage 140.012630Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile12158224R 1/8 tippen.PL

9.80 €

1 9 Arbeitstage 170.039835Komplett mit Mutter und Ring172012276R 1/4 tippen.PL

6.91 €

1 5 Arbeitstage 170.023835Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile172012276R 1/4 tippen.PL

21.38 €

1 9 Arbeitstage 190.0451036Komplett mit Mutter und Ring172112287R 1/4 tippen.PL

18.17 €

1 5 Arbeitstage 190.0241036Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile172112287R 1/4 tippen.PL

22.75 €

1 9 Arbeitstage 220.0821239Komplett mit Mutter und Ring2424143110R 1/2 tippen.DE

18.58 €

1 5 Arbeitstage 220.0531239Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2424143110R 1/2 tippen.DE

18.58 €

1 9 Arbeitstage 220.0571237Komplett mit Mutter und Ring192212297R 1/4 tippen.DE

14.52 €

1 5 Arbeitstage 220.0291237Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile192212297R 1/4 tippen.DE

11.20 €

1 9 Arbeitstage 220.0611237Komplett mit Mutter und Ring192212299R 3/8 tippen.PL

7.15 €

1 5 Arbeitstage 220.0331237Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile192212299R 3/8 tippen.PL

33.78 €

1 5 Arbeitstage 270.0491538Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile242312309R 3/8 tippen.DE

26.92 €

1 5 Arbeitstage 320.0641842Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2725.5143314R 1/2 tippen.DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

PN-Leiste 315 Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen GE-R(KEG)
Oberfläche Cr (VI) - frei Modellreihen L Anzahl 73079910
Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support