Rohrverschraubung / SWVE-R / Winkelverbinder

Rohrverschraubung / SWVE-R / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 22, / , [Länge] 21 - 49 mm | 6 - 13 mm | 10.5 - 25.5 mm | 10 - 24 mm | 16.5 - 44.5 mm | 23 - 42 mm | 2.5 - 22.23 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohrverschraubungen liegt im Bereich von 6 oder 22. Ihre Länge liegt zwischen 21 und 49 mm, zwischen 6 und 13 mm, zwischen 10.5 und 25.5 mm, zwischen 10 und 24 mm, zwischen 16.5 und 44.5 mm, zwischen 23 und 42 mm oder zwischen 2.5 und 22.23 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWVE06LROMDCF
SWVE10SROMDCF
SWVE12SROMDCF
SWVE15LROMDCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T L6 S3 D5

32.82 €

1 5 Arbeitstage 145212.51600.032661410.51017.54LG 1/8 A251414

51.42 €

1 5 Arbeitstage 228.53231000.11510922161523.57SG 3/8 A322222

49.92 €

1 5 Arbeitstage 2483731000.14712924171824.58SG 3/8 A332422

60.77 €

1 5 Arbeitstage 271137.54.51000.1715112719182612LG 1/2 A342726

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen Auftragskennzeichen SWVE-R
Oberfläche Cr (VI) - frei Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support