Rohrverschraubung / SWVE-M / Winkelverbinder

Rohrverschraubung / SWVE-M / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 18, / , [Länge] 25 - 66.68 mm | 6 - 11 mm | 10.5 - 20.5 mm | 10 - 21.5 mm | 15.5 - 31.75 mm | 25 - 37 mm | 2.5 - 53.98 mm



Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 6 oder 18. Ihre Länge liegt zwischen 25 und 66.68 mm, zwischen 6 und 11 mm, zwischen 10.5 und 20.5 mm, zwischen 10 und 21.5 mm, zwischen 15.5 und 31.75 mm, zwischen 25 und 37 mm oder zwischen 2.5 und 53.98 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWVE12LMOMDCF
SWVE15LMOMDCF
SWVE18LMOMDCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 T L6 S3 D5

47.45 €

1 5 Arbeitstage 218.53230.1031292215.51522.510M 16×1.5302221

54.86 €

1 5 Arbeitstage 241137.530.1311592417.51824.512M 18×1.5332723

73.37 €

1 5 Arbeitstage 271344.54.50.2318113020.521.52815M 22×1.5373227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

PN-Leiste 100 Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen
Auftragskennzeichen SWVE-M Oberfläche Cr (VI) - frei Modellreihen L
Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support