Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 27 - 72 mm | 8 - 22 mm | 12 - 41 mm | 28.58 - 89 mm | 19 - 57 mm
Die Rohr-Fittings von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 6 oder 42. Sie sind zwischen 27 und 72 mm, zwischen 8 und 22 mm, zwischen 12 und 41 mm, zwischen 28.58 und 89 mm oder zwischen 19 und 57 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EW06ZLREDCF |
EW08LREDCF |
EW10LREDCF |
EW10ZLREDCF |
EW12LREDCF |
EW12ZLREDCF |
EW15LREDCF |
EW15ZLREDCF |
EW18LREDCF |
EW22LREDCF |
EW22ZLREDCF |
EW28LREDCF |
EW28ZLREDCF |
EW38SREDCF |
EW42LREDCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 500 | 0.063 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 12 | 34.5 | 19 | 4 | L | G 1/8 A | 14 | 14 | ||
28.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 500 | 0.087 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 37.5 | 21 | 6 | L | G 1/4 A | 19 | 19 | ||
30.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 30 | 500 | 0.107 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 19 | 19 | ||
35.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 30 | 500 | 0.109 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 40 | 22 | 8 | L | G 1/4 A | 19 | 19 | ||
41.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 22 | 9 | 32 | 400 | 0.15 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 42 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 22 | 22 | ||
46.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 9 | 32 | 400 | 0.149 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17 | 42 | 24 | 10 | L | G 3/8 A | 22 | 22 | ||
45.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 400 | 0.246 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 46.5 | 28 | 12 | L | G 1/2 A | 27 | 27 | ||
52.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 400 | 0.245 | 14 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 21 | 46.5 | 28 | 12 | L | G 1/2 A | 27 | 27 | ||
60.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 32 | 14 | 40 | 400 | 0.336 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 50 | 31 | 15 | L | G 1/2 A | 27 | 27 | ||
84.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 36 | 18 | 44 | 250 | 0.461 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 55 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 32 | 32 | ||
98.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 36 | 18 | 44 | 250 | 0.452 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 55 | 35 | 19 | L | G 3/4 A | 32 | 32 | ||
135.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 28 | 41 | 23 | 47 | 250 | 0.669 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 59 | 38 | 24 | L | G 1 A | 41 | 40 | ||
150.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 41 | 23 | 47 | 250 | 0.642 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 59 | 38 | 24 | L | G 1 A | 41 | 40 | ||
301.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 60 | 32 | 72 | 420 | 2.146 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 41 | 89 | 57 | 32 | S | G 1 1/2 A | 55 | 55 | ||
278.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 60 | 36 | 63 | 250 | 1.612 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 40 | 75 | 51 | 36 | L | G 1 1/2 A | 55 | 55 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | EW-R-ED | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften