Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 36 - 60 mm | 51 - 91 mm | 22.22 - 76 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 42 auf. Ihre Länge liegt zwischen 36 und 60 mm, zwischen 51 und 91 mm oder zwischen 22.22 und 76 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.034 | 6 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 12 | 36 | 51 | 43 | 2.5 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
53.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 500 | 0.064 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 36 | 51 | 43 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
98.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.048 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 36 | 51 | 43 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
49.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 500 | 0.048 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 14 | 36 | 51 | 43 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
119.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.066 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 36 | 51 | 43 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
50.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 800 | 0.064 | 8 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 36 | 51 | 43 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
113.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.088 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 36 | 51 | 43 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
88.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.062 | 10 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 36 | 51 | 43 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
52.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 500 | 0.06 | 10 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 17 | 36 | 51 | 43 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
119.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 630 | 0.083 | 10 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 36 | 52 | 43.5 | 6 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
200.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.111 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 36 | 51 | 43 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
106.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.082 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 36 | 51 | 43 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
54.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.076 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 19 | 36 | 51 | 43 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 84818079 | Stahl | ||
228.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.142 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 36 | 52 | 43.5 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
215.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.099 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 36 | 52 | 43.5 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
54.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.097 | 12 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 22 | 36 | 52 | 43.5 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
264.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.107 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 36 | 51 | 43 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
234.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.194 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 40 | 58 | 48 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
136.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.137 | 14 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 40 | 58 | 48 | 9 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
201.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.122 | 15 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 36 | 51 | 43 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
57.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.118 | 15 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 24 | 36 | 51 | 43 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
245.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.242 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 40 | 58 | 48.5 | 11 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
229.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.17 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 40 | 58 | 48.5 | 11 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
68.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 630 | 0.166 | 16 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 40 | 58 | 48.5 | 11 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
208.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.226 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 36 | 52 | 43.5 | 13 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
189.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.157 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 36 | 52 | 43.5 | 13 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
60.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 400 | 0.161 | 18 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 27 | 36 | 52 | 43.5 | 13 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
234.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.227 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 36 | 52 | 43.5 | 13 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
294.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 400 | 0.387 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 46 | 68 | 56.5 | 14 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
248.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 400 | 0.273 | 20 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 46 | 68 | 56.5 | 14 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
82.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 420 | 0.265 | 20 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 46 | 68 | 56.5 | 14 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
282.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.309 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 40 | 56 | 47.5 | 17 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
243.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.219 | 22 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 40 | 56 | 47.5 | 17 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
70.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 250 | 0.21 | 22 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 32 | 40 | 56 | 47.5 | 17 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
322.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 160 | 0.319 | 22 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 40 | 56 | 47.5 | 17 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
669.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 0.491 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 50 | 74 | 62 | 18 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
286.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 400 | 0.48 | 25 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 50 | 74 | 62 | 18 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
111.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 420 | 0.466 | 25 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 50 | 74 | 62 | 18 | Cr (VI) - frei | S | 73079290 | Stahl | ||
364.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.392 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 40 | 57 | 47.5 | 22 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
305.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.286 | 28 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 40 | 57 | 47.5 | 22 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
109.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 250 | 0.279 | 28 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 41 | 40 | 57 | 47.5 | 22 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
538.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 40 | 57 | 47.5 | 22 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
501.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 400 | 0.622 | 30 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 46 | 56 | 83 | 69.5 | 23 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
519.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 160 | 0.482 | 35 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 46 | 50 | 72 | 60.5 | 28 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
135.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 250 | 0.468 | 35 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 46 | 50 | 72 | 60.5 | 28 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl | ||
504.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 315 | 0.953 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 55 | 60 | 91 | 76 | 30 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
194.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 420 | 0.871 | 38 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 55 | 60 | 91 | 76 | 30 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
489.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 160 | 0.825 | 42 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 55 | 60 | 83 | 71 | 34 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
176.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 250 | 0.802 | 42 | Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen | 55 | 60 | 83 | 71 | 34 | Cr (VI) - frei | L | 73079290 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | DA | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften