Verschlussschrauben / ROV / Außengewinde / Außensechskant

Verschlussschrauben / ROV / Außengewinde / Außensechskant

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 15 - 22, / , [Länge] 11 - 17.5 mm | 26 - 39 mm | 18 - 28 mm



Die Verschlussschrauben von PARKER HANNIFIN verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Die Verschlussschrauben haben einen Außendurchmesser von 15 oder 22. Sie sind zwischen 11 und 17.5 mm, zwischen 26 und 39 mm oder zwischen 18 und 28 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ROV15L71
ROV16S71X
ROV18ZL71
ROV20S71
ROV22L71X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 Modellreihen

78.66 €

1 5 Arbeitstage 273150.0915Einzelner Teil24112618L

56.94 €

1 5 Arbeitstage 304000.07716Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2715.53424S

125.80 €

1 5 Arbeitstage 323150.1318EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring2711.52819L

127.32 €

1 5 Arbeitstage 364000.24420Einzelteil3217.53928S

87.42 €

1 5 Arbeitstage 361600.09122Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3213.53021L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen ROV Oberfläche Rostfreier Stahl
Anzahl 73072910 Technisches Material Rostfreier Stahl Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support