Rohrverschraubung / TE□□□RMS / T-Verbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE08LRMS
TE10LRMS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 S1 L2 L3 L1 D3 S3

251.00 €

1 5 Arbeitstage 176290.093812142621614

157.48 €

1 5 Arbeitstage 197300.10410141527228-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

PN-Leiste 200 Zolltarifgewichtseinheit kg L4 12
Lieferumfang Komplett mit Mutter und Ring Auftragskennzeichen TE-R (KEG) Oberfläche Messing
Modellreihen L T R 1/4 tippen. Anzahl 74122000
Technisches Material Messing Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support