INA Doppelrollenkäfige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0001386656063
0012236236063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Grundlasten
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Dynamische Grundlasten
(kN)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite B
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min Product code

10.46 €

1 5 Arbeitstage 28,50,0215,73,552210400263017500K26X30X22-ZW

45.65 €

1 5 Arbeitstage 1250,12348,517,235445068746900K68X74X35-ZW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Nadelrolle und Käfig Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84829900 Anzahl Reihen 2
Modellreihen K.. Zolltarif - Herkunftsland DE Käfigmaterial Stahl

Technischer Support