INA Innenringe mit Schmierungsbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000200360000
0000200520000
0000200790000
0000200870000
0000202140000
0000202490000
0000206480000
0000208850000
0000212530000
0000212610000
0000215550000
0000215800000
0000219380000
0000221010000
0000221280000
0000221440000
0000223730000
0000225780000
0000226400000
0000227130000
0000244810000
0002059660000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
r (min.)
(mm)
Vordere Fase (ja / nein) Breite B
(mm)
Maximale Toleranz F.
(µm)
Durchmesser d
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Minimale Toleranz F.
(µm)
Product code

6.06 €

1 5 Arbeitstage 0,0070,3Ja12-41014-18IR10X14X12-IS1-XL

6.71 €

1 5 Arbeitstage 0,0120,3Ja1201520-12IR15X20X12-IS1-XL

6.26 €

1 5 Arbeitstage 0,0040,3Ja10-7610-23IR6X10X10-IS1-XL

6.97 €

1 5 Arbeitstage 0,0050,3Nein12-7610-23-

5.75 €

1 5 Arbeitstage 0,0040,3Ja10-4812-18IR8X12X10-IS1-XL

5.94 €

1 5 Arbeitstage 0,0060,3Nein12-4812-18-

6.54 €

1 5 Arbeitstage 0,0090,3Nein14-41216-18-

7.37 €

1 5 Arbeitstage 0,0150,3Nein1401520-12-

7.32 €

1 5 Arbeitstage 0,0210,3Ja1602025-12IR20X25X16-IS1-XL

16.43 €

1 5 Arbeitstage 0,0240,3Nein1802025-12-

8.08 €

1 5 Arbeitstage 0,0260,3Ja1602530-12IR25X30X16-IS1-XL

8.17 €

1 5 Arbeitstage 0,030,3Nein1802530-12-

12.65 €

1 5 Arbeitstage 0,0640,6Ja2053038-4IR30X38X20-IS1-XL

11.65 €

1 5 Arbeitstage 0,0640,6Ja2003542-9IR35X42X20-IS1-XL

14.52 €

1 5 Arbeitstage 0,0680,6Nein2103542-9-

13.05 €

1 5 Arbeitstage 0,0750,6Nein2303542-9-

16.34 €

1 5 Arbeitstage 0,1061Ja2004050-9IR40X50X20-IS1-XL

19.92 €

1 5 Arbeitstage 0,111Ja2004555-11IR45X55X20-IS1-XL

14.26 €

1 5 Arbeitstage 0,0650,6Ja2005055-11IR50X55X20-IS1-XL

17.85 €

1 5 Arbeitstage 0,1421Ja2005060-11IR50X60X20-IS1-XL

6.38 €

1 5 Arbeitstage 0,0080,3Ja12-41216-18IR12X16X12-IS1-XL

12.38 €

1 5 Arbeitstage 0,0210,3Ja30,501720-12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Innenring Bearbeitungszugabe (ja / nein) Nein Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84829900
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Modellreihen IR.. Wirbelfreie Oberfläche (ja / nein) Nein
Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support