PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 463

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 463

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
463-5
463-5-BLU
463-5-BLU-RL
463-5-RL
463-6
463-6-BLU
463-6-BLU-RL
463-6-RL
463-8
463-8-BLU
463-8-BLU-RL
463-8-RL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi) Zolltarifgewicht pro Basisfarbe

62.97 €

1 5 Arbeitstage 7.9407515-0.31-5812017,4001,000-

66.06 €

1 5 Arbeitstage 7.9407515-0.31-5812017,4001blau

75.98 €

1 5 Arbeitstage 7.9407515-0.31-5812017,4001blau

72.40 €

1 5 Arbeitstage 7.9407515-0.31-5812017,4001-

64.63 €

1 5 Arbeitstage 9.5409017.4-0.38-61012017,4001,000-

67.85 €

1 5 Arbeitstage 9.5409017.4-0.38-61012017,4001blau

78.05 €

1 5 Arbeitstage 9.5409017.43/80.38-6-12017,4001blau

74.32 €

1 5 Arbeitstage 9.5409017.4-0.38-61012017,4001-

79.15 €

1 5 Arbeitstage 12.73511020.6-0.481-81210515,2251,000-

83.09 €

1 5 Arbeitstage 12.73511020.6-0.48-81210515,2251blau

95.57 €

1 5 Arbeitstage 12.73511020.6-0.48-81210515,2251blau

91.02 €

1 5 Arbeitstage 12.73511020.61/20.488-8-10515,2251-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) :: 120 Innere Schicht Kunstkautschuk Zolltarifgewichtseinheit kg
Äußere Schicht Schwarzer oder blauer Synthesekautschuk Typ 463 Einsatzort Hochdruckreiniger
Montageserie 46 Anzahl 40092100 Druckklassifizierung Mittlerer Druck
Substrat 2 Lagen hochfestes Stahl Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support