Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
285-4-RL |
285-6-RL |
285-8-RL |
285-10-RL |
285-12-RL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | 25 | 12.4 | 3/16 | -4 | ||
105.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 38 | 15.7 | 5/16 | -6 | ||
113.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 51 | 18.8 | 13/32 | -8 | ||
138.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.5 | 64 | 21.1 | 1/2 | -10 | ||
150.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 76 | 24.4 | 5/8 | -12 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.4 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::125 | Innere Schicht | 1 Nylon Diffusionsbarriere zwischen Lagen 2 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 0 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | SAE J2064 C |
Äußere Schicht | Hitze-, Feuchtigkeits- und ozonbeständiges Elastomer | Typ | 285 | Minimaler Berstdruck (MPa) | 17.2 |
Einsatzort | Zuluftgerät und Kühlmittel | Vakuum (kPa) | 95 | Montageserie | 26 |
Anzahl | 40092100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 2,500 | Druckklassifizierung | Niedriger Druck |
Substrat | 1 Textil | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | US |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften