PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 387

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 387

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
387-4
387-6
387-8
387-10
387-12
387-16
387-20
387-24
387-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Nennbreite
(Zoll)
Größe Nennbreite
(mm)
Montageserie Herkunftsland des Zolltarifs

34.05 €

1 5 Arbeitstage 6.45013.4--4643/48IT

38.95 €

1 5 Arbeitstage 9.56517.4--61043/48IT

44.85 €

1 5 Arbeitstage 12.79020.7--81243/48IT

59.97 €

1 5 Arbeitstage 15.910023.95/8-10-43/48IT

72.82 €

1 5 Arbeitstage 19.112027.8--121943/48IT

130.28 €

1 5 Arbeitstage 25.415035.4--162543/48IT

249.15 €

1 5 Arbeitstage 31.821046.3--203143/77US

321.82 €

1 5 Arbeitstage 38.125052.8--243877US

516.35 €

1 5 Arbeitstage 50.832066.2--325177US

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-AC/ISO 18752-BC
Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ 387 Minimaler Berstdruck (MPa) 84
Einsatzort GlobalCore Anzahl 40092100 Minimaler Berstdruck (psi) 12,000
Druckklassifizierung Mittlerer Druck Substrat 1 oder 2 Lagen aus hochfestem Stahl (4 Lagen für die Größen 20 bis 32) Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support