Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
412-3 |
412-4 |
412-5 |
412-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.8 | 20 | 9.1 | 0.08 | -3 | 5 | ||
28.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 25 | 11 | 0.14 | -4 | 6 | ||
29.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 30 | 13 | 0.18 | -5 | 8 | ||
32.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 40 | 14 | 0.23 | -6 | 10 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Äußere Schicht | Kunstkautschuk | Typ | 412 |
Minimaler Berstdruck (MPa) | 48 | Einsatzort | Verwendung in Pilotleitungen | Montageserie | Nippel der Serie 47 und Kragen der Serie 10049 |
Anzahl | 40092100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 6,800 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck |
Substrat | Hochfestes Stahldraht | Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften