PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 722TC

PARKER Parkrimp No-Skive Schlauch 722TC

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722TC-6
722TC-8
722TC-10
722TC-12
722TC-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Größe Nennbreite
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs

102.54 €

1 5 Arbeitstage 9.56519.9-610IT

104.26 €

1 5 Arbeitstage 12.79022.7-812DE

123.60 €

1 5 Arbeitstage 15.910026.4-1016IT

140.43 €

1 5 Arbeitstage 19.112030.7-1219DE

178.02 €

1 5 Arbeitstage 25.415037.8-1625DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Betriebsdruck(MPa) 28 Betriebstemperaturbereich(°C) -40::125 Innere Schicht Nitril (NBR)
Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm ISO 18752-CC
Äußere Schicht Hochverschleißfester Synthesekautschuk gemäß MSHA-Spezifikation Typ 722TC Minimaler Berstdruck (MPa) 112
Einsatzort GlobalCore Montageserie 43 Anzahl 40092100
Minimaler Berstdruck (psi) 16,000 Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht
Zolltarifgewicht pro 1,000

Technischer Support