Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Nennbreite (Zoll) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Vakuum (kPa) | Basisfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Schwarz | ||
49.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | blau | ||
52.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Grau | ||
49.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Grün | ||
49.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 65 | 12.7 | - | 0.13 | -4 | 6 | 95 | Rot | ||
49.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Schwarz | ||
55.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 75 | 15.9 | 3/8 | 0.16 | -6 | - | 95 | blau | ||
59.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Grau | ||
55.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Grün | ||
55.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 75 | 15.9 | - | 0.16 | -6 | 10 | 95 | Rot | ||
57.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Schwarz | ||
62.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | blau | ||
67.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Grau | ||
62.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Grün | ||
62.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 130 | 19.8 | - | 0.27 | -8 | 12 | 95 | Rot | ||
70.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Schwarz | ||
77.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | blau | ||
77.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Grün | ||
77.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 150 | 23 | - | 0.28 | -10 | 16 | 51 | Rot | ||
83.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Schwarz | ||
92.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | blau | ||
92.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Grün | ||
92.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 180 | 26.2 | - | 0.36 | -12 | 19 | 51 | Rot | ||
110.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Schwarz | ||
123.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | blau | ||
123.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Grün | ||
123.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 250 | 32.5 | - | 0.55 | -16 | 25 | 51 | Rot |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.6 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Kunstkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Äußere Schicht | Hochwertiger Synthesekautschuk | Typ | 837BM |
Minimaler Berstdruck (MPa) | 6.4 | Einsatzort | Mehrzweck | Montageserie | 82 |
Anzahl | 40093100 | Minimaler Berstdruck (psi) | 940 | Druckklassifizierung | Niedriger Druck |
Substrat | Hochfeste Textil Garnschicht | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Nennbreite(Zoll)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Vakuum (kPa)
Basisfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften