Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
462ST-4 |
462ST-5 |
462ST-6 |
462ST-8 |
462ST-10 |
462ST-12 |
462ST-16 |
462ST-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Minimaler Biegeradius (mm) | Aussen - D (Ø) | Zolltarifgewicht (kg) | Größe | Nennbreite (mm) | Minimaler Berstdruck (MPa) | Montageserie | Minimaler Berstdruck (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.4 | 42.5 | 75 | 13.4 | 0.3 | -4 | 6 | 170 | 46/48 | 24,640 | ||
62.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.9 | 40 | 85 | 15 | 0.35 | -5 | 8 | 160 | 46/48 | 23,200 | ||
66.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9.5 | 35 | 90 | 17.2 | 0.42 | -6 | 10 | 140 | 46/48 | 20,300 | ||
75.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.7 | 31 | 125 | 20.4 | 0.52 | -8 | 12 | 124 | 46/48 | 17,980 | ||
96.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15.9 | 28 | 160 | 23.9 | 0.66 | -10 | 16 | 112 | 46/48 | 16,240 | ||
113.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.1 | 28 | 195 | 27.7 | 0.86 | -12 | 19 | 112 | 46/48 | 16,240 | ||
156.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25.4 | 21 | 250 | 35.4 | 1.17 | -16 | 25 | 84 | 46/48 | 12,180 | ||
249.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.8 | 17.2 | 335 | 45.1 | 1.8 | -20 | 31 | 68.8 | 48 | 9,980 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 | Innere Schicht | Nitril (NBR) | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | EN 857-2SC/ISO 11237-2SC | Äußere Schicht | Synthesekautschuk mit Polyethylen Außenschicht | Typ | 462ST |
Einsatzort | Extrem verschleißfest | Anzahl | 40092100 | Druckklassifizierung | Mittlerer Druck |
Substrat | 2 Lagen hochfestes Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1,000 | Herkunftsland des Zolltarifs | IT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Minimaler Biegeradius(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Größe
Nennbreite(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa)
Montageserie
Minimaler Berstdruck (psi)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften