PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J777

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J777-12-12
1J777-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)

108.80 €

1 3 Arbeitstage 19111-12361-3/16x1265-1221

150.83 €

1 32 Arbeitstage 25133-16411-7/16x1279-1624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Anschluss ORFS Norm ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 45°
Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 45° Winkel Verbindungstyp J7 Montageserie 77
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 41 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support