PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1D246

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1D246-12-5
1D246-12-6
1D246-12-8
1D246-16-8
1D246-20-12
1D246-25-12
1D246-30-16
1D246-38-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße H
(mm)
B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

20.35 €

1 5 Arbeitstage 8500.091-12222663-05M20x1.512

19.74 €

1 5 Arbeitstage 10490.113-12222663-06M20x1.512

103.83 €

1 5 Arbeitstage 12490.093-12222663-08M20x1.512

22.62 €

1 5 Arbeitstage 12520.172-16242942-08M24x1.516

65.25 €

1 5 Arbeitstage 19610.234-20303542-12M30x220

48.43 €

1 5 Arbeitstage 19640.288-25363842-12M36x225

99.60 €

1 5 Arbeitstage 25710.39-30464242-16M42x230

250.31 €

1 5 Arbeitstage 31840.734-38554642-20M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm 12151-2-S-S Gemeinsamen Namen CES Beschreibung des Anschlussart Gewindestift - schwere Serie ISO
Verbindungstyp D2 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support