Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16N73-12-12 |
16N73-16-12-1P |
16N73-16-16-1P |
16N73-20-16 |
16N73-20-20 |
16N73-24-20 |
16N73-24-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 101 | 467.65 | -12 | 53 | -12 | 41 | 3/4 | 58 | ||
198.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 111 | 0.568 | -16 | 63 | -12 | 48 | 1 | 58 | ||
220.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 122 | 0.688 | -16 | 71 | -16 | 48 | 1 | 70 | ||
250.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 122 | 0.796 | -20 | 71 | -16 | 54 | 1-1/4 | 70 | ||
346.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 172 | 1.41 | -20 | 91 | -20 | 54 | 1-1/4 | 71 | ||
395.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 172 | 1.549 | -24 | 91 | -20 | 64 | 1-1/2 | 76 | ||
394.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 166 | 0 | -24 | 103 | -24 | 64 | 1-1/2 | 104 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3 - E-S | Gemeinsamen Namen | SFS 90° / 6000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schwere Ausführung - 90° Winkel |
Verbindungstyp | 6N | Montageserie | 73 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften