Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1J773-12-12-SM |
1J773-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 105 | 0.449 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 57 | -12 | 21 | ||
200.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 119 | 0.478 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 69 | -16 | 24 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 | Gemeinsamen Namen | ORFS 45° |
Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter - 45° Winkel | Verbindungstyp | J7 | Montageserie | 73 |
Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 41 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften