PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B446

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B446-4-4
1B446-8-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
B
(mm)
Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

55.38 €

1 5 Arbeitstage 6580.114-04191734-041/4x1922

80.11 €

1 5 Arbeitstage 12670.253-08272243-081/2x1427

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-E Gemeinsamen Namen DKR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 90° kompakter Winkel
Verbindungstyp B4 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support