Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1B146-4-4 |
1B146-6-4 |
1B146-6-6 |
1B146-12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | Durchmesser des Gewindes BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 59 | 0.125 | -04 | 19 | 35 | 63 | -04 | 1/4x19 | 16 | ||
51.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 59 | 0.082 | -06 | 22 | 35 | 55 | -04 | 3/8x19 | 14 | ||
35.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 69 | 0.079 | -06 | 22 | 46 | 55 | -06 | 3/8x19 | 17 | ||
79.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 87 | 0.255 | -12 | 32 | 61 | 42 | -12 | 3/4x14 | 25 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norm | BS 5200-D | Gemeinsamen Namen | DKR 45° | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 45° Winkel |
Verbindungstyp | B1 | Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Durchmesser des Gewindes BSP
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften