PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1JC77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1JC77-8-8
1JC77-10-10
1JC77-12-12
1JC77-16-12
1JC77-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

51.69 €

1 3 Arbeitstage 12600.128-08242213/16x162563.5-08

136.89 €

1 3 Arbeitstage 16700.223-1030241x143141-10

78.60 €

1 3 Arbeitstage 1978.50.318-1236301-3/16x1232.541-12

108.97 €

1 5 Arbeitstage 19810.366-1641361-7/16x1235.341-12

122.85 €

1 3 Arbeitstage 25910.504-1641361-7/16x1237.141-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter
Verbindungstyp JC Montageserie 77 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support