PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J948

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J948-4-4
1J948-6-4
1J948-6-6
1J948-8-4
1J948-8-6
1J948-8-8
1J948-10-8
1J948-12-8
1J948-12-12
1J948-16-16
1J948-20-20
1J948-24-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

34.77 €

1 5 Arbeitstage 6520.087-04179/16x182963.5-0421

37.86 €

1 5 Arbeitstage 6510.049-062211/16x162763.5-0423

37.63 €

1 5 Arbeitstage 10520.087-062211/16x162963.5-0623

186.11 €

1 5 Arbeitstage 6500.082-082413/16x162663.5-0429

45.05 €

1 5 Arbeitstage 10530.104-082413/16x163063.5-0629

43.22 €

1 5 Arbeitstage 12550.123-082413/16x163263.5-0829

70.80 €

1 5 Arbeitstage 12660.123-10301x144241-0832

135.09 €

1 5 Arbeitstage 12580.246-12361-3/16x123441-0848

92.22 €

1 5 Arbeitstage 19820.395-12361-3/16x125441-1248

187.94 €

1 5 Arbeitstage 25980.274-16411-7/16x126841-1656

347.32 €

1 5 Arbeitstage 311290.85-20501-11/16x128228-2064

587.49 €

1 5 Arbeitstage 401401.644-24602x1210228-2482

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 90° Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel
Verbindungstyp J9 Montageserie 48 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support