Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
13W46-4-4 |
13W46-4-6 |
13W46-8-6 |
13W46-8-8 |
13W46-10-8 |
13W46-10-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 48 | 0.088 | -04 | 17 | 7/16x20 | 24 | 41 | -04 | 21 | ||
114.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 46 | 0.054 | -04 | 17 | 7/16x20 | 23 | 41 | -06 | 21 | ||
42.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 59 | 0.146 | -08 | 22 | 3/4x16 | 36 | 35 | -06 | 29 | ||
41.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 55 | 0.206 | -08 | 22 | 3/4x16 | 31 | 35 | -08 | 29 | ||
53.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.243 | -10 | 27 | 7/8x14 | 39 | 35 | -08 | 32 | ||
58.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 64 | 0.25 | -10 | 27 | 7/8x14 | 39 | 35 | -10 | 33 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsamen Namen | DKJ 90° | Beschreibung des Anschlussart | JIC 37° / SAE 45° Dichtungskegel mit Überwurfmutter - 90° Winkel | Verbindungstyp | 3W |
Montageserie | 46 | Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften