Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K6AV6-20-20 |
K6AV6-24-20 |
K6AV6-24-24 |
K6AV6-32-24 |
K6AV6-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 175 | 0.823 | -20 | 83 | -20 | 54 | 1 1/4 | ||
179.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 147 | 0.899 | -24 | 56 | -20 | 64 | 1 1/2 | ||
215.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 202 | 1.315 | -24 | 106 | -24 | 64 | 1 1/2 | ||
334.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 194 | 1.432 | -32 | 98 | -24 | 79 | 2 | ||
401.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 233 | 2.224 | -32 | 122 | -32 | 79 | 2 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Norm | ISO 12151-3-S-S | Gemeinsamen Namen | SFS / 6.000 psi | Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-2 - Flansch - schweres Design - 6.000 psi |
Verbindungstyp | 6A | Montageserie | V6 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | ParLock-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften