PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10677

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10677-8-8
10677-10-8
10677-10-10
10677-12-12
10677-16-16
10677-20-16
10677-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße

43.60 €

1 3 Arbeitstage 12710-0822223/4x163735-08

59.92 €

1 3 Arbeitstage 12740-1027227/8x143935-08

68.11 €

1 3 Arbeitstage 16810-1027247/8x144235-10

84.28 €

1 3 Arbeitstage 19940-1232301-1/16x124835-12

124.74 €

1 3 Arbeitstage 251060-1641361-5/16x125228-16

277.23 €

1 23 Arbeitstage 251090.64-2050411-5/8x125521-16

215.69 €

1 3 Arbeitstage 311240-2050461-5/8-126021-20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Norm ISO12151-5-SWS Gemeinsamen Namen DKJ Beschreibung des Anschlussart SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter
Verbindungstyp 06 Montageserie 77 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support