Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1B143-12-12
Nenn-Ø(mm) | 19 | A(mm) | 96 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.289 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Gewinde- oder Tubusgröße | -12 |
Anschluss | BSP | Norm | BS 5200-D | W | 32 |
Gemeinsamen Namen | DKR 45° | B(mm) | 57 | Beschreibung des Anschlussart | Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 45° Winkel |
Verbindungstyp | B1 | Montageserie | 43 | Anzahl | 73269098 |
Betriebsdruck mpa | 42 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Schlauchanschlussgröße | -12 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Durchmesser des Gewindes BSP | 3/4x14 |
E(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B143, die Teilenummer ist 1B143-12-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1B143-12-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften