PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 19246

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19246-4-4
19246-6-6
19246-8-6
19246-8-8
19246-8-10
19246-12-12
19246-16-12
19246-16-16
19246-20-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP

17.51 €

1 5 Arbeitstage 6460.094-04191963-041/4x19

18.98 €

1 5 Arbeitstage 10430.135-06222055-063/8x19

34.69 €

1 5 Arbeitstage 10450.184-08272243-061/2x14

24.46 €

1 5 Arbeitstage 12450.224-08272243-081/2x14

109.65 €

1 5 Arbeitstage 16480.132-08272243-101/2x14

42.46 €

1 5 Arbeitstage 19490.275-12322342-123/4x14

106.54 €

1 5 Arbeitstage 19510.24-16412542-121x11

72.66 €

1 5 Arbeitstage 25550.365-16412542-161x11

152.06 €

1 5 Arbeitstage 31680.569-20503135-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS5200-A Gemeinsamen Namen DKR Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter
Verbindungstyp 92 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support