PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11C70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11C70-16-8
11C70-20-10
11C70-25-12
11C70-30-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

48.40 €

1 72 Arbeitstage 12720.378-163037-0845M24x1.516

66.97 €

1 5 Arbeitstage 16790.328-203640-1048M30x220

120.40 €

1 5 Arbeitstage 19891.096-254649-1259M36x225

172.77 €

1 5 Arbeitstage 251151.657-305068-1676M42x230

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie 70 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support