PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11777

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11777-12-12
11777-16-12
11777-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

125.62 €

1 3 Arbeitstage 191160.347-1270-12383/426

166.60 €

1 62 Arbeitstage 191160.38-1670-1245126

151.48 €

1 23 Arbeitstage 251410.586-1687-1645132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E45 - L Gemeinsamen Namen SFL 45° / 3.000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - Normalausführung - 45° Winkel
Verbindungstyp 17 Montageserie 77 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 35 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support