Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1JC70-8-8-SM |
1JC70-10-8-SM |
1JC70-12-8-SM |
1JC70-12-12-SM |
1JC70-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | Anschluss | Design- Code | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 56 | 0.262 | -08 | - | - | - | - | 13/16x16 | 24 | 63.5 | -08 | ||
128.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 58 | 0.316 | -10 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | 30 | 24 | 1x14 | 24 | 41 | -08 | ||
160.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 63 | 0.379 | -12 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | 36 | 32 | 1-3/16x12 | 28 | 41 | -08 | ||
92.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 68 | 0.577 | -12 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | 36 | 32 | 1-3/16x12 | 29 | 41 | -12 | ||
115.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 80 | 0.893 | -16 | ORFS | Metrische Breite über Wohnungen | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 35 | 41 | -16 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Norm | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinsamen Namen | ORFS | Beschreibung des Anschlussart | ORFS mit Überwurfmutter | Verbindungstyp | JC |
Montageserie | 70 | Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | Parkrimp-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
Anschluss
Design- Code
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften